Publicar produtos
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
    FiberTite

    FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems

    Traduzido por Google,

    Um sistema de cobertura com fixação mecânica FiberTite ® usa fixadores de isolamento de telhado plano e placas de tensão que são projetadas e projetadas para proteger o isolamento e as placas de cobertura em decks de aço, madeira e concreto. Os telhados fixados mecanicamente são fixados principalmente com parafusos e placas de metal em vez de cola. Oferecidos em produtos de rolo padrão, os sistemas de cobertura com fixação mecânica funcionam bem em locais onde é necessário um alto desempenho de levantamento de vento.

    Existem vários benefícios do uso de sistemas de cobertura ligados mecanicamente em comparação com outros sistemas de substituição de telhado plano, incluindo:

    • Facilmente projetado para elevações mais altas
    • Superfície exposta para facilitar o reparo e a limpeza
    • Sem cheiro desagradável durante a instalação
    • Leve e ajustável à configuração incomum do telhado
    • Obtido com sistemas de telhado de camada única de qualquer tipo
    Especificação
    • There are several benefits of using mechanically attached roofing systems compared to other flat roof replacement systems, including:

      • Easily engineered for higher uplifts
      • Surface exposed to allow for ease of repair and cleaning
      • No foul smells during installation
      • Lightweight and adjustable to unusual roof configuration
      • Obtainable with single-ply roof systems of any kind
      Colors
      • Off-White
      • White  
      • CR Gray  
      • Slate Gray  
      • Thermal Tan  
      • Patina Green*  
      • Terra Cotta*  
      • Energy Gray*  
      • Colonial Red*

      *- MTO color, minimum quantities may apply

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamechanically-attached-roofing-system
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de produtosMechanically Attached
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEC010567
    • Nome ETIMRoofing material
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 29
    • Título OmniclassRoof Coverings
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States