Publicar produtos
FiberTite® Ribbed Metal Roofing Systems
FiberTite® Ribbed Metal Roofing Systems
FiberTite® Ribbed Metal Roofing Systems
FiberTite® Ribbed Metal Roofing Systems
FiberTite® Ribbed Metal Roofing Systems
    FiberTite

    FiberTite® Ribbed Metal Roofing Systems

    Traduzido por Google,

    Painéis de cobertura com nervuras: a aparência do metal, a proteção do FiberTite

    Coberturas de metal ficam ótimas e podem render muitos anos de proteção. No entanto, sua reputação de permanecer livre de vazamentos é menos do que brilhante - particularmente para projetos complexos de coberturas, como mudanças na direção do telhado, vales, emendas de paredes e penetrações de conduítes ou ventilação. Um sistema de cobertura metálica simulada FiberTite - também conhecido como cobertura metálica nervurada, cobertura nervurada de contorno ou cobertura nervurada decorada - fornece a aparência de metal e tem um histórico comprovado de longo prazo e costuras soldadas termoplásticas para proteção superior e durável contra vazamentos.

    Mais de 99% dos telhados FiberTite ainda protegem porque usamos:

    • Quatro camadas para proteção comprovada a longo prazo.
    • Duas vezes o teor de fibra para resistência à perfuração superior em comparação com betume modificado.
    • Um revestimento adesivo exclusivo que evita a absorção e permite uma ligação molecular com a face e o verso para evitar a delaminação.
    • Revestimentos patenteados de face e verso projetados com a fórmula à base de DuPont™ Elvaloy® KEE para maior resistência às intempéries, resistência química e flexibilidade a longo prazo.
    • Um composto proprietário que inclui uma tira adesiva coextrudada KEE (Elvaloy) ativada termicamente na parte inferior para melhor adesão do que a soldagem.

    Especificação
    • More than 99% of FiberTite roofs are still protecting because we use:

      • Four layers for long-term proven protection.
      • Twice the fiber content for superior puncture resistance versus even Modified Bitumen.
      • A unique adhesive coat that prevents wicking and enables a molecular bond with the face and back coat to prevent delamination.
      • Proprietary face and back coats engineered with DuPont™ Elvaloy® KEE-based formula for superior weatherability, chemical resistance and long-term flexibility.
      • A proprietary compound including a coextruded thermally activated KEE (Elvaloy) adhesive strip on the bottom for better adhesion than welding.

      Lower Short- and Long-Term Cost

      • Using FiberTite reduces costs for materials, installation and maintenance vs. traditional standing seam metal roofs.

      Design Flexibility with No Leaking

      • FiberTite is the only roofing product that meets the industry's most stringent KEE specification — ASTM D6754.

      Design with Peace of Mind

      • Because of its flexibility and strength, FiberTite can form to even the most intricate contour.

      Simulated Metal Roofing - U.S. Patent No. 9,1031,23

      • Seaman Corporation’s FiberTite Simulated Metal Roofing system is a patented rib roofing system. The patent includes the composite roof system and method of installation. It is the only patented simulated metal roofing system on the market.
      • The decorated ribbed metal roofing system is comprised of our proprietary FiberTite KEE roofing membrane installed over the roof deck, and aesthetic profiles simulating an architectural roofing system installed directly on the membrane using conventional hot air equipment.

      Colors

      • Off-White
      • White
      • CR Gray
      • Slate Gray  
      • Thermal Tan  
      • Patina Green*  
      • Terra Cotta*  
      • Energy Gray*  
      • Colonial Red*

      *- MTO color, minimum quantities may apply

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasimulated-metal-roofing-system
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de produtosSimulated Metal Rib
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEC010567
    • Nome ETIMRoofing material
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 29
    • Título OmniclassRoof Coverings
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States