Publicar produtos
ViVa Akva bus shelter
ViVa Akva bus shelter
ViVa Akva bus shelter
ViVa Akva bus shelter
ViVa Akva bus shelter
ViVa Akva bus shelter

    ViVa Akva bus shelter

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Abrigo de ônibus ViVa Akva

    Simples e elegante, o abrigo de ônibus ViVa Akva oferece uma solução compacta e transparente para ruas urbanas. Também estamos dispostos a fazer modificações sob medida em certos projetos, por exemplo, vidros laterais e traseiros à prova de bala Hammerglass, linhas de abrigo mais longas, iluminação etc.

    Os telhados verdes são agora uma opção para os nossos abrigos!

    Todos os nossos abrigos são certificados pela CE.

    Os abrigos ViVa Akva são projetados e fabricados na Finlândia.

    Especificação
    • ViVa Akva bus shelters frame is made of high grade powder coated steel. Glass elements are tempered glass and we offer an option of bulletproof tempered glass. Roof is made of polycarbonate. 

      You can equip the shelter with our litter bins and ashtrays. GREENROOF option is also available.

      ViVa Akva is a modular shelter concept, please see other options from our webpage Lehtovuori.fi.

      Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 4000*2530*1550 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite grey), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: zinc rich primer coated steel frame, powder coated / polycarbonate roof / tempered glass walls

      - Material thickness (frame): 80*80 mm 

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy, Finland 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaakva
    • Familia de productoShelter
    • Grupo de produtosBus shelter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2530
    • Largura (mm)4000
    • Profundidade (mm)1550
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)580
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoSL_80_10_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoBus stops
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Transportation Stop Shelters
    • Número OmniClass23-19 29 13 13 11
    • Título OmniclassBus Stop Shelters

    Disponibilidade da região

    Europa