Publicar produtos
Prefabricated element of foundation-Exakt

Prefabricated element of foundation-Exakt

Traduzido por Google,
O elemento Exakt com concreto de fibra escovado na superfície é usado para fundação de paredes externas com um núcleo de isolamento. Adapta-se perfeitamente aos blocos Isoladores Exactamente e adapta-se às três larguras do bloco. Placa inferior do XPS 400.
Especificação
  • Length: straight 1200 and corner 600 + 600 mm, Height 400 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaExakt-element
  • Familia de productoElement of foundation and Foam insulation board
  • Grupo de produtosInsulated prefabricated element of foundation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalEPS
  • Material secundárioEstuque
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIA10
  • Título CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Sweden