Publicar produtos
Hollow concrete block

Hollow concrete block

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Blocos de betão ocos destinados a paredes não isoladas, tanto interiores como exteriores, com elevada exigência de capacidade de carga e redução de ruído.
Especificação
  • Building blocks for walls and columns in accordance with SS-EN 771-3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHalsten
  • Familia de productoBlocks and Bricks
  • Grupo de produtosNon-insulated block
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCBloco
  • Nome UNSPSCStructural building products
  • Código UNSPSC3013
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 DescriçãoAggregate concrete blocks
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniclassWall Blocks
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Sweden