Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
finjabetong/products/d2350147-1bb9-45f8-a3ea-f748f7175bc0
Início
Categorias
Materiais de construção
Alvenaria
Foundation block
Indisponível em Estados Unidos
Finja Betong AB
Seguir
Foundation block
Traduzido por Google,
Vista original
Facilita a construção de solas de base para calhas, paredes, etc.
Descarregar
Especificação
Especificação
Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm Width: 400 mm Length: 295 mm Height: 190 mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Sulformsblock
Familia de producto
Blocks and Bricks
Grupo de produtos
Beam block
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-11-06
Número de edição
1
Altura (mm)
190
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.finja.se/produkter/block/sulformsblock
Certificação do produto
https://www.finja.se/storage/ma/c08f833620e34a50913f3df41b6aaff2/c0591f5674a243e08fc11911cb58c7c0/pdf/B96C01F54D1A94B5AE2572827A4D227663713802/Sulformsblock_PD_sv.pdf
Descrição técnica
https://www.finja.se/storage/ma/05b8dd725e20486e944bcc9573fc9129/181de9d2fc9245f2b319461e1d7b74ed/pdf/C773FBA0B1080E0FB68CCF444D6222563F4D5C20/Sulformsblock_PB_sv.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Expanded clay
Material secundário
Cimento
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
12
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Alvenaria
Classificação IFC
Bloco
Nome UNSPSC
Structural building products
Código UNSPSC
3013
Uniclass 2015 Código
Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 Descrição
Aggregate concrete blocks
Número OmniClass
23-11 13 00
Título Omniclass
Ground Improvement Products
Código CSI UniFormat II
A10
Título CSI UniFormat II
FOUNDATIONS
Disponibilidade da região
Europa
Norway
Sweden
Produtos parecidos
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Descarregar
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Descarregar
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Descarregar
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Descarregar
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Descarregar
Asociación HISPALYT
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv
Descarregar