Publicar produtos
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
    Finsa

    Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.

    Traduzido por Google,
    Fibracolour TEX EZ é uma nova gama de placas decorativas desenvolvidas a partir do nosso Fibracolour EZ, proporcionando diferentes texturas em relevo na sua superfície. Esta característica realça as suas qualidades decorativas e, em combinação com lacas ou vernizes, as possibilidades de personalização são ilimitadas.
    Especificação
    • Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFibracolour-tex-ez
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de produtosFibracolour
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1045
    • Profundidade (mm)19
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalChapa MDF
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)81
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_43_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMedium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Código CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniclassWood Based Wall Cladding Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes