Publicar produtos
Pro Base Sink unit 500
Finsa

Pro Base Sink unit 500

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Armário de pia de base de cozinha, para sentar no chão e encaixar a pia, em 580 mm de profundidade. Disponível em 700 mm ou 800 mm de altura e 500 mm de largura. Carcaça base em placa de núcleo MR MFC Fimaplast (placa de aglomerado melamínico resistente à humidade) 16 mm de espessura, acabamento decorativo em ambas as faces, orla frontal em PVC 1 mm e outras orlas em PVC 0,4 mm. Placa traseira MCF Fimaplast 6 mm Branco Decoração ambos os lados ou design/kraft. Cavilha de madeira e parafuso de chave allen para montagem, embalagem plana de plástico retrátil. Mecanizado para cabide oculto, pré-furo para dobradiças e suporte de prateleira incluído. Disponível em dois acabamentos: Branco 020 Blanco Medio SIII ou 890 Alumínio SIII. Móvel de base concebido para encaixar o lava-loiça e completar-se com uma ou duas portas de batente ou uma porta e uma gaveta.
Especificação
  • Kitchen base sink cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 580 mm depth. Available in 700 mm or 800 mm height and 500 mm width. Base carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Base unit designed to fit the sink in it and to be completed with one or two hinged paneled doors or a door and a drawer.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFinsa-cabinets-pro-base-sink-unit-500
  • Familia de productoFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Grupo de produtosPRO range
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-30
  • Número de edição1
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)580
Ligações
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioMelamina
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 17 11
  • Título OmniclassCasework Component Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Portugal
Spain