Armário de parede de cozinha, unidade superior a ser suspensa acima do balcão, em 330 mm de profundidade. Disponível em 700 mm ou 900 mm de altura e 500 mm de largura. Carcaça de parede em placa de núcleo MR MFC Fimaplast (placa de aglomerado melamínico resistente à humidade) 16 mm de espessura, acabamento decorativo em ambos os lados, orla frontal em PVC 1 mm e outras orlas em PVC 0,4 mm. Placa traseira MCF Fimaplast 6 mm Branco Decoração ambos os lados ou design/kraft, incluindo uma prateleira em móvel de parede de 700 mm de altura e duas prateleiras em móvel de parede de 900 mm de altura. Cavilha de madeira e parafuso de chave allen para montagem, embalado em plástico retrátil. Mecanizado para cabide oculto, pré-furo para dobradiças e suporte de prateleira incluído. Disponível em dois acabamentos: Branco 020 Blanco Medio SIII ou 890 Alumínio SIII. Unidade de parede projetada para ser completada com uma ou duas portas com painéis articulados.
Especificação
Kitchen wall cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 330 mm depth. Available in 700 mm or 900 mm height and 500 mm width.
Wall carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including one shelf in 700 mm height wall unit and two shelves in 900 mm height wall unit. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII.
Wall unit designed for be completed with one or two hinged paneled doors.
Especificações técnicas
Ref.ª únicaFinsa-cabinets-pro-wall-unit-500
Familia de productoFinsa Process - Kitchen cabinets