Publicar produtos
Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

Traduzido por Google,
A placa Fibracolor preta ignífuga da FINSA é uma placa completamente colorida feita de fibras de madeira selecionadas (MDF)
Especificação
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFibracolour-ez-ign
  • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • Grupo de produtosFibracolour
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2850
  • Largura (mm)2100
  • Profundidade (mm)19
Ligações
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)81
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Código UNSPSC30103604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • Código CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Número OmniClass23-15 15 15 17
  • Título OmniclassWood Based Wall Cladding Panels
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes