Publicar produtos
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection
    Finsa

    Fimanatur Ign: Fire Retardant Veneered Chipboard. Standard Collection

    Traduzido por Google,
    Aglomerado de aglomerado folheado ignífugo, Fimanatur IGN é um aglomerado de aglomerado com reação ao fogo euroclass B-s1,d0 segundo EN 13501-1, com superfícies folheadas, recomendado para uso interior em condições secas onde é necessária uma melhor reação ao fogo. A coleção Veneer Standard inclui folheados clássicos como bétula, castanheiro, cerejeira, freixo, faia, eucalipto, iroko, bordo, mukali, nogueira, pinho, carvalho branco ou sapelly para introduzir a essência natural da madeira no design de móveis e revestimentos.
    Especificação
    • Fire Retardant veneered chipboard, Fimanatur IGN is a chipboard with reaction to fire euroclass B-s1,d0 according to EN 13501-1, with veneered surfaces, recommended for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire is required. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFimanatur-ign-std
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de produtosVeneered boards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3050
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)17
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_75_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood veneered panel lining systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniclassWood Based Wall Cladding Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes