Publicar produtos
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
    Finsa

    Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Studio Natur Collection

    Traduzido por Google,

    Aglomerado folheado padrão, o padrão Fimanatur é um aglomerado classe P2, com superfícies folheadas, recomendado para uso interno em condições secas. A Coleção Studio Natur foi desenvolvida pela FINSA com folheados únicos e inovadores para criar espaços originais e móveis personalizados e oferecer-lhe o melhor da madeira. Dividido em 4 grupos: Caracter, Orgânico, Milano e Bohemian incluindo 20 folheados de madeira como cinza preto e albino, carvalho cinza vintage, carvalho vintage natureza folheados de madeira pré-compostos como carvalho grigio ou ébano kandy.

    Especificação
    • Standard veneered chipboard, Fimanatur standard is a chipboard class P2, with veneered surfaces, recommended for interior use in dry conditions. The Studio Natur Collection was developed by FINSA with unique and innovative veneers to create original spaces and personalised furniture and offer you the best of wood. Divided into 4 groups: Caracter, Organic, Milano and Bohemian including 20 wood veneers such as black and albino ash, vintage grey oak, nature vintage oak precomposed wood veneers as grigio oak or kandy ebony.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFimanatur-std-studio
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de produtosVeneered boards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2440
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)16
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_75_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood veneered panel lining systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniclassWood Based Wall Cladding Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes