Publicar produtos
Prefabricated Fireproof Columns (Round Type OO)
Fire-Trol

Prefabricated Fireproof Columns (Round Type OO)

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Colunas de aço expostas esteticamente agradáveis ​​com proteção contra incêndio de alto desempenho

O Fire Trol fornece elementos estruturais e à prova de fogo com impacto arquitetônico, ao mesmo tempo em que economiza dinheiro dos proprietários e reduz o tempo de instalação.

• Impermeabilização aplicada em fábrica protegida por uma carcaça de aço.

• Controle de qualidade rigoroso realizado por nossos profissionais de fabricação na oficina.

• Redução dos custos de manutenção a longo prazo e maior durabilidade dos invólucros de aço externos.

• Programação previsível, pois as colunas Fire Trol chegam ao local de trabalho completamente à prova de fogo, prontas para montagem.

• Não são necessárias trocas adicionais para aplicação de proteção contra incêndio no local.

Colunas de construção com classificações de incêndio UL para várias horas

As colunas à prova de fogo Fire Trol são classificadas e rotuladas por Underwriters Laboratories, Inc. para classificações de retardantes de fogo de 2, 3 e 4 horas.

As colunas são totalmente fabricadas na oficina e enviadas para o local de trabalho prontas para serem montadas. Fire Trol é o fabricante com quem você pode contar para fornecer colunas de aço à prova de fogo de alta qualidade.

Projetamos, fabricamos e entregamos as colunas que capturam a visão dos arquitetos, entregamos custo e integridade aos engenheiros e apoiamos as estruturas que encantam os ocupantes.

Especificação
  • Fire Trol columns are prefabricated exposed steel columns that provide an aesthetically pleasing design while meeting UL fire ratings as well as AISC certifications. Fire Trol columns (along with customized shapes and sizes), designed for exposed exterior and interior loadbearing columns. You can admire Fire Trol columns in hospitals, schools, dormitories, cafeterias, shopping centers, and countless other structures. The protective steel shells of our columns make them the premier choice for parking garages and high traffic entryways.

    FireTrol specializes in fireproofing steel building columns, structural steel WF, pipe, and HSS squares and rectangular shapes. We meet ASTM and AISC standards, and all steel and concrete meets or exceeds UL regulations.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprefabricated-fireproof-columns-round-type-oo
  • Familia de productoFireproof Columns
  • Grupo de produtosRound
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Pilares
  • Classificação IFCColuna
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_51_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarbon steel beams, columns, channels and tees
  • Código CSI MasterFormat 201405 12 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fabricated Fireproofed Steel Columns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniclassColumns