Um incêndio é devastador para qualquer empresa, por isso é fundamental que você armazene seus ativos mais valiosos com confiança em um arquivo FireKing com classificação de incêndio. Embora o foco principal dos armários de arquivo verticais clássicos da FireKing seja o design à prova de fogo, eles também são atraentes e funcionais, tornando-os um ativo ideal para sua casa ou empresa. Não é surpresa que eles sejam um dos nossos modelos mais populares, oferecendo uma série de recursos e benefícios exclusivos que os diferenciam de verdade.
Garanta a segurança de seus documentos vitais. Esses gabinetes de arquivo à prova de fogo atendem aos requisitos de impacto da UL: O gabinete permanece travado e intacto sem danos ao conteúdo do papel após suportar 1500°F, uma queda de 30'H e aquecimento para 1500°F novamente. Atende à classificação de risco de explosão UL 2000°F e à classificação de incêndio de uma hora classe 350; protege o conteúdo do papel sem danos por 1 hora quando submetido a 1700°F. A construção do gabinete é isolada com 100% de gesso reforçado por uma treliça de 1" x 2" de fio de aço de calibre 14 soldado com alumínio. A construção mantém cada gaveta como um compartimento separado e isolado para máxima proteção. Também projetado para proteger o conteúdo de sprinklers e mangueiras de incêndio.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |