Nossas limas laterais oferecem todos os recursos de nossas limas verticais em um design elegante. Disponível em larguras de 31", 38" e 44" em tamanhos de 2, 3 e 4 gavetas, com um cadeado de chave Medeco de alta segurança listado na UL. Todos os modelos incluem hardware para pendurar arquivos legais lado a lado e arquivos de carta da frente para trás . Cabides cruzados opcionais estão disponíveis para arquivamento de cartas lado a lado. Uma variedade de opções de travamento adicionais estão disponíveis. E, como nossas limas verticais, elas estão disponíveis em nove cores padrão. As cores personalizadas podem ser combinadas com suas especificações em qualquer arquivo. -a cobrança pode ser aplicada a pedidos de acabamento personalizados. Esses arquivos possuem a classificação de incêndio e impacto de 1 hora UL.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |