Publicar produtos
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

4.4 de 5 estrelas4.4(48 avaliações)
Traduzido por Google,
A âncora de parafuso fischer FAZ II é uma âncora de aço para os mais altos requisitos. Cargas pesadas podem ser fixadas em concreto fissurado usando a âncora de aço. Graças à sua fácil instalação, o FAZ II pode ser usado de forma extremamente flexível. O clipe de expansão testado e comprovado introduz com segurança as cargas no concreto e permite a capacidade de carga máxima. A âncora de aço é ideal para a ancoragem de trilhos, bandejas de cabos e balanços, por exemplo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafischer-anchor-faz2
  • Familia de productoAnchors
  • Grupo de produtosSteel fixings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-11
  • Número de edição4
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Classificação IFCFixador mecânico
  • Código ETIMEC002335
  • Nome ETIMWedge anchor
  • Nome UNSPSCMechanical connectors
  • Código UNSPSC39121408
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_03_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion anchors
  • Código CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Número OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Título OmniclassExpansion Anchors
  • Código CSI UniFormat IIF1030
  • Título CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia África América do Norte