Publicar produtos
Slab mounted HVAC hanger assembly 2xHc+2xVc
Slab mounted HVAC hanger assembly 2xHc+2xVc
    fischer

    Slab mounted HVAC hanger assembly 2xHc+2xVc

    Traduzido por Google,
    Este suporte montado contém todos os produtos necessários para a fixação de tubulações, equipamentos de climatização e instalações elétricas na laje. DICA DO REVIT: Este conjunto é um Grupo de Modelo do Revit que pode ser copiado dentro de um mesmo projeto ou entre projetos diferentes, utilizando a função copiar/colar (Ctrl+C/Ctrl+V). Todos os elementos deste grupo são hospedados pelo plano de referência do grupo. Isso permite o posicionamento e a rotação livre do grupo. A geometria do suporte pode ser facilmente adaptada movendo as linhas do modelo incluídas no grupo. As braçadeiras para tubos também podem ser posicionadas arrastando e soltando. Ao adicionar conteúdo ao grupo, não se esqueça de definir o plano de referência da família como o plano de trabalho atual para garantir a funcionalidade do conjunto. Para mais informações ou conjuntos adicionais, entre em contato conosco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafischer-as-sm-2hc-2vc
    • Familia de productoInstallation systems
    • Grupo de produtosAssemblies
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-11-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment boards, racks and supports
    • Código CSI MasterFormat 201423 05 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África