Publicar produtos
Slab mounted sprinkler hanger assembly
Slab mounted sprinkler hanger assembly
    fischer

    Slab mounted sprinkler hanger assembly

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este suporte montado contém todos os produtos relevantes que são necessários para serem montados na laje de concreto que podem ser usados para a fixação de tubos de sprinklers.

    DICA DE REVISÃO:

    Esta montagem é como um grupo de modelos do Revit que pode ser copiado em um único projeto do Revit, bem como em outros diferentes pela função copiar/colar simples (ctrl+c/ctrl+v).

    Todos os elementos neste grupo são hospedados pelo plano de referência do grupo. Isso permite matriz livre e rotação do grupo. A geometria do cabide pode ser facilmente adaptada movendo as linhas do modelo, que estão incluídas no grupo. Os grampos de tubo também podem ser posicionados pela função de arrasto simples.

    Ao adicionar conteúdo ao grupo não se esqueça de definir o plano de referência da família como o plano de trabalho atual para garantir a funcionalidade da montagem.

    Para mais informações ou montagens adicionais não hesite em contactar-nos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafischer-as-sm-sprinkler
    • Familia de productoInstallation systems
    • Grupo de produtosPipe clamps
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-11-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Código ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire sprinkler systems
    • Código UNSPSC46191602
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSprinkler systems
    • Código CSI MasterFormat 201421 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Suppression Sprinkler Systems
    • Código CSI UniFormat IID4090
    • Título CSI UniFormat IIOther Fire Protection Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África