Publicar produtos
fischer Cast-in Channel FES-H-S
fischer Cast-in Channel FES-H-S
fischer Cast-in Channel FES-H-S
    fischer

    fischer Cast-in Channel FES-H-S

    Traduzido por Google,

    O canal de ancoragem FES-HS da Fischer oferece uma solução de fixação inovadora que combina máxima capacidade de carga e segurança. Estabelece novos padrões com sua capacidade de carga em todas as direções e excelente capacidade de carga longitudinal, em combinação com o FBC-S, graças à dentadura completa do sistema. Esta solução de fixação pré-posicionada é ideal, pois cobre as tolerâncias no local e é adequada para aplicações em concreto fissurado e não fissurado. Além disso, os canais de ancoragem Fischer oferecem uma solução de fixação permanentemente ajustável que atende às altas demandas dos projetos de construção modernos. Com o canal de ancoragem FES-HS da Fischer, as construtoras se beneficiam de sistemas de fixação duráveis, de alto desempenho e seguros, que atendem aos padrões mais recentes e aos mais altos requisitos de segurança.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafischer-cast-in-channel-fes-h-s
    • Familia de productoCast-in Channel System
    • Grupo de produtosCast-in Channel FES-H
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-08-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores