Publicar produtos
Floor mounted U Frame FUS 62 D SFL 124 x 150 HEX BOLT FAF 2
fischer

Floor mounted U Frame FUS 62 D SFL 124 x 150 HEX BOLT FAF 2

Traduzido por Google,

DICA DE REVITALIZAÇÃO:

Esta montagem é um grupo de modelos do Revit que pode ser copiado dentro de um único projeto do Revit, bem como de diferentes projetos, através da simples função de copiar/colar (ctrl+c/ctrl+v).

Todos os elementos deste grupo são hospedados pelo plano de referência do grupo. Isso permite a matriz livre e a rotação do grupo. A geometria do cabide pode ser facilmente adaptada movendo as linhas do modelo, que estão incluídas no grupo. As braçadeiras para tubos também podem ser posicionadas através de uma simples função de arrasto.

Ao adicionar conteúdo ao grupo não esqueça de definir o plano de referência da família como plano de trabalho atual para garantir a funcionalidade da montagem.

Para mais informações ou montagens adicionais não hesite em contactar-nos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicau-frame-fus-62-d-sfl-124-x-150-hex-bolt-faf-2
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de produtosAssemblies
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2023-10-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment boards, racks and supports
  • Código CSI MasterFormat 201421 05 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Fire-Suppression Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment