Publicar produtos
6" Storage Unit for Series 7 48" Grill
6" Storage Unit for Series 7 48" Grill

    6" Storage Unit for Series 7 48" Grill

    Traduzido por Google,
    Este compartimento de armazenamento de acessórios DCS de 15 cm (6") encaixa-se perfeitamente em qualquer um dos lados da sua churrasqueira Series 7 de 122 cm (48"), ampliando o espaço para 137 cm (54") e permitindo armazenar grelhas, acessórios e utensílios. Construído para durar - fabricado em aço inoxidável 304 com solda e acabamento superiores. Mantém seus itens essenciais para churrasco fora da vista e ao alcance das mãos, ao lado da sua churrasqueira.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaASH6-48-71406
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-05-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.2
    • Largura (polegadas)7.75
    • Profundidade (polegadas)26.67
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha