Publicar produtos
15" Series 11 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

15" Series 11 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

Traduzido por Google,
Crie a solução culinária definitiva. Projetado para integrar-se perfeitamente com o cooktop auxiliar e os módulos teppan, ou para ser instalado de forma independente, este cooktop principal apresenta uma tela sensível ao toque intuitiva de 6” e tecnologia de indução de precisão, para controle fácil e resultados perfeitos. Selecione e distribua os cooktops modulares de acordo com seus padrões de uso. Estilo minimalista, com elegante acabamento em vidro preto para combinar com o design da sua cozinha. Inclui nosso sensor de temperatura sem fio para monitorar com precisão seus alimentos em tempo real.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCI152DTTB1-82829
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de produtosMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2023-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.44
  • Largura (polegadas)15.16
  • Profundidade (polegadas)20.88
Relacionado
  • Concebido emNew Zealand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha