Publicar produtos
30cm Series 11 Auxiliary Induction Cooktop, with SmartZone

30cm Series 11 Auxiliary Induction Cooktop, with SmartZone

Traduzido por Google,
Crie a solução culinária definitiva. Combinando a tecnologia de indução precisa com um design inovador, este cooktop auxiliar compacto foi projetado para ser usado em conjunto com um cooktop de indução modular principal. Parte da nossa solução exclusiva de cozinha modular. Combine com um cooktop principal para uma experiência culinária unificada. Escolha entre um acabamento em vidro cinza ou preto para combinar com o design da sua cozinha. Aproveite a flexibilidade de usar panelas maiores, conectando as zonas de cozimento para criar uma SmartZone espaçosa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCI302DB1-82801
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de produtosMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2023-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)62
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Concebido emNew Zealand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

Oceânia