Publicar produtos
60cm Series 5 4 Zone Induction Cooktop
60cm Series 5 4 Zone Induction Cooktop

    60cm Series 5 4 Zone Induction Cooktop

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Ideal para cozinhas compactas. Desfrute da resposta instantânea e da eficiência energética do fogão por indução. Resposta instantânea e controle preciso com Touch&Slide. As funções PowerBoost e GentleHeat oferecem temperaturas muito altas ou muito baixas para preparos específicos. Cozinhe com mais segurança graças à função de bloqueio de teclas, desligamento automático de segurança, indicadores de superfície quente e desligamento automático em caso de derramamento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCI604CTB1-81372
    • Familia de productoCooktops
    • Grupo de produtosContemporary
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-06-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)61
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Ásia Oceânia Europa