Publicar produtos
76cm Series 9 4 Zone Induction Hob, with SmartZone

76cm Series 9 4 Zone Induction Hob, with SmartZone

Traduzido por Google,
Crie a solução culinária definitiva. Projetado para integrar-se perfeitamente com o fogão auxiliar e os módulos teppan, ou para ser instalado de forma independente, este fogão principal apresenta uma tela sensível ao toque intuitiva de 6” e tecnologia de indução de precisão, para controle fácil e resultados perfeitos. Selecione e distribua os cooktops modulares de acordo com seus padrões de uso. Estilo minimalista, acabamento elegante em vidro preto para combinar com o design da sua cozinha. Inclui nosso sensor de temperatura sem fio para monitorar com precisão seus alimentos em tempo real.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCI764DTTG1-83011
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de produtosMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2023-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)62
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Concebido emNew Zealand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha