Publicar produtos
83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation
83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation

    83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation

    Traduzido por Google,

    Um verdadeiro eletrodoméstico dois em um, este fogão combina a precisão do cozimento por indução com a potente extração de gases em um único aparelho elegante e sem emendas.

    Integração perfeita com a cozinha, sem necessidade de ventilação superior. Quatro zonas de cozimento, incluindo a possibilidade de combinar duas zonas para criar uma SmartZone. Estilo minimalista com acabamento elegante em vidro preto que se adapta a qualquer projeto de cozinha.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCID834RDTB4-82234
    • Familia de productoCooktops
    • Grupo de produtosMinimal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)217
    • Largura (mm)830
    • Profundidade (mm)515
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha