Publicar produtos
39cm Series 11 Auxiliary Teppanyaki Cooktop

39cm Series 11 Auxiliary Teppanyaki Cooktop

Traduzido por Google,
Crie a solução culinária definitiva. Projetada para ser usada em conjunto com nosso Fogão de Indução Modular Principal, esta versátil chapa teppanyaki é a sua companheira ideal para grelhar, fritar e refogar com perfeição. Parte da nossa solução exclusiva de cozinha modular. Combine com um fogão principal para uma experiência culinária unificada. Controle de temperatura de 80 °C a 220 °C para aquecimento suave ou grelha. Calor uniforme que se ajusta rapidamente para um cozimento consistente de qualquer ingrediente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCIT392DX1-82802
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de produtosMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2023-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)74
  • Largura (mm)385
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Concebido emNew Zealand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

Oceânia