Publicar produtos
Series 11, Integrated Tall Double DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Double DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Double DishDrawer™ Dishwasher

    Series 11, Integrated Tall Double DishDrawer™ Dishwasher

    Traduzido por Google,

    Integra-se perfeitamente aos armários da cozinha. Cada gaveta possui interior em aço inoxidável de alta qualidade e funciona independentemente, para facilitar a lavagem.

    Oito ciclos de lavagem, do mais pesado ao mais leve, incluindo Automático, 60 min e para Vidros. A gaveta superior alta comporta pratos de jantar de tamanho normal, até 31 cm (12 1/4 polegadas), com suportes flexíveis para panelas grandes. Conectividade Wi-Fi e aplicativo SmartHQ™ para controle remoto e notificações.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDD24DTX6HI1-82163
    • Familia de productoDishwashing
    • Grupo de produtosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34
    • Largura (polegadas)23.56
    • Profundidade (polegadas)22.5
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha