Publicar produtos
24" Series 9 Power Burner, Natural Gas
24" Series 9 Power Burner, Natural Gas

    24" Series 9 Power Burner, Natural Gas

    Traduzido por Google,
    Cozinhe facilmente para várias pessoas com o impressionante queimador DCS Power Burner. Projetado para suportar panelas e woks de diferentes tamanhos, ele combina calor potente com controle preciso de temperatura de 70.000 a 1.300 BTU. As grelhas são especialmente projetadas para proporcionar estabilidade a panelas e woks de todos os tamanhos. Combina calor potente com controle preciso de temperatura de 70.000 a 1.300 BTU, oferecendo flexibilidade para tudo, desde uma fervura rápida até um cozimento lento e suave. Botões iluminados interligados que combinam com a linha de produtos DCS Série 9.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPBE1-24-N-71466
    • Familia de productoSpecialty Cooking
    • Grupo de produtosSpecialty Cooking
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.5
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)26.88
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha