Publicar produtos
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas

    48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Tamanho e potência em um só produto. Oito queimadores oferecem um calor potente de 23.500 BTU, com dois fornos a gás para uma capacidade combinada de 7,7 pés cúbicos. O queimador superior atinge 23.500 BTU para fervura extremamente rápida. Ampla capacidade total de 7,7 pés cúbicos distribuída em duas cavidades do forno.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRGV2-488-N_N-71350
    • Familia de productoRanges
    • Grupo de produtosProfessional
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-06-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35.75
    • Largura (polegadas)47.88
    • Profundidade (polegadas)29.12
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText