Publicar produtos
FLEX DOOR  -  GLAZED DOOR
Flex

FLEX DOOR - GLAZED DOOR

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
As portas interiores FLEX estão disponíveis como uma gama completa de portas contemporâneas e portas duplas e em tamanhos personalizados. As portas podem ser fornecidas em versões com ou sem vidro. O design é aprimorado com uma seleção de fechaduras e alças. As portas são projetadas para integração em nossos sistemas de parede sólida, como FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE e nosso sistema FLEX WOODLINE, mas também podem ser instaladas em aberturas construídas no local. É compatível com Flex Woodline, Flex Fineline, Flex Office e Flex Plainline.
Especificação
  • MATERIALS Depending on sound, fire and design requirements: MDF, solid wood or MDF and solid wood combined with glass. FINISH Standard NCS S 0500-N. Choice of NCS colour or veneered in oak, birch, ash, etc. (options). SOUND TRANSMISSION CLASS 25, 30, 35 or 40 R'w (field dB). FIRE CLASS E30, EI30, E60 and EI60.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadoor_01
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de produtosDoor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa
Sweden