Publicar produtos
FLEX FRAME  -  9M
FLEX FRAME  -  9M
    Flex

    FLEX FRAME - 9M

    Traduzido por Google,
    Portão de porta. DESIGN Um portal de porta com moldura visível e folha de porta embutida. Completo com zona de fiação e luz superior. É compatível com Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Fineline, Flex Office e Flex Plainline.
    Especificação
    • FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Factory-painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, ash, etc. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Top light can be solid, glazed or fitted with overhead ventilator. SOUND TRANSMISSION CLASS 30, 35 and 40 R'w (field dB).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaframe_01
    • Familia de productoPortal
    • Grupo de produtosFrame
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors