Publicar produtos
FLEX FRAMELESS  -  9M
FLEX FRAMELESS  -  9M
FLEX FRAMELESS  -  9M
    Flex

    FLEX FRAMELESS - 9M

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Portal da porta como parte integrante da parede. DESIGN Um portal de porta que faz parte integrante da parede, sem moldura visível. A folha da porta está nivelada com a parte externa do portal. Portal inclui zona de fiação e luz superior É compatível com Flex Glassline.
    Especificação
    • FINISH Factory-painted in chosen NCS colour (Standard NCS S 0500-N). Veneered in oak, birch, ash, etc., glass or aluminium. DOOR SHEET Solid or with glazing cut-out. TOP LIGHT Solid or with overhead ventilator. OPTIONS Portal can also be specified for double doors. Can also be used for outward-opening doors with concealed hinges. SOUND TRANSMISSION CLASS 35 and 40 R'w (field dB).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaframeless_01
    • Familia de productoPortal
    • Grupo de produtosFrameless
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden