Publicar produtos
FLEX GLASSDOOR-A
FLEX GLASSDOOR-A
    Flex

    FLEX GLASSDOOR-A

    Traduzido por Google,
    FLEX GLASSDOOR -A instalado em estrutura de alumínio anodizado transparente. As portas consistem em uma folha de vidro temperado que pode ser equipada com uma fechadura. As portas são projetadas para se adequar ao nosso sistema de parede FLEX GLASSLINE, mas também podem ser instaladas em aberturas construídas no local.
    Especificação
    • FINISH Clear-anodized aluminium frame. Can be painted in NCS colour of choice on request. DIMENSIONS 9×21 M, 890x2,081 mm. 10×21 M, 990x2,081 mm. OPTIONS The outer dimensions of the frame can also be adapted to suit individual solutions. SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened 30 10 Toughened/laminated 35 10 SAFETY Toughened safety glass.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglassdoora_01
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosGlassdoor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors