Publicar produtos
FLEX SLIDEDOOR-W - DOUBLE DOOR
FLEX SLIDEDOOR-W - DOUBLE DOOR
    Flex

    FLEX SLIDEDOOR-W - DOUBLE DOOR

    Traduzido por Google,
    Seções de vidro fixas e deslizantes em moldura de madeira. FLEX GLASSDOOR -W com seções de vidro fixas e deslizantes em moldura de madeira compatível com FLEX WOODLINE, FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE.
    Especificação
    • FRAME OUTER DIMENSIONS Standard dimensions are 2,090×2,090 mm, 21×21 M. Dimensions can be adapted to suit application on request. PRE-GLAZED SECTIONS Sections are supplied pre-glazed with chosen glass type and glass cut-outs. Standard glass cut-out FLEX G01. FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Available in choice of NCS colour or veneered in oak, beech, ash, etc. FRAME Standard frame width 92 mm Other frame widths can be manufactured on request. SOUND REQUIREMENTS No classification. OPTIONS Soundproofing kit that gives a sound reduction of around 28 dB. LOCK/HINGES/HARDWARE Sliding doors have mounting hardware comprising an aluminium track and rollers. Can be fitted with ASSA 13787 lock. SAFETY Toughened safety glass, 6 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslidedoorw_01_double_door
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosSlidedoor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors