Publicar produtos
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 de 5 estrelas3.8(168 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Uma cama elegante e luxuosa, projetada como o coração do quarto. As capas removíveis da cabeceira e da base, fixadas com velcro, podem ter um rico caimento em tecido Glamour. Disponível com base fixa ou base de armazenamento extraordinariamente ampla. Cabeceira disponível em duas alturas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPlaza
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBeds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1830
    • Largura (mm)109
    • Profundidade (mm)2270
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBeds
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Beds
    • Número OmniClass23-21 23 19 13
    • Título OmniclassResidential Beds
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings