Publicar produtos
9000E Basin mixer
9000E Basin mixer

    9000E Basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório com arranque a frio e extremidade plana Soft PEX® Ø10 mm. EcoFlow 6l/min. latão aprovado 4MS. Classe energética B. Cromado. RSK 8235436 LVI 6158026 VVS 701578304 8060-0010 Mangueiras Soft PEX® com porca de conexão de 3/8" (trançado em aço inoxidável) RSK 8235437 NRF 4300034 8060-7010 Mangueiras Soft PEX® com porca de conexão de 3/8" (trançado em aço inoxidável), 5l /min RSK 8235444 NRF 4300045 Uma combinação ideal de design e função. A linha FM Mattsson 9000E inaugura uma nova geração de misturadores que são projetados ambientalmente até o último detalhe. O misturador traz beleza e perfeição técnica ao seu banheiro. Mesmo em sua versão básica, a batedeira possui funções exclusivas que economizam energia sem comprometer o conforto.
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow 6 l/min at 300 kPa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80600000
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)157
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures