Publicar produtos
9000E Kitchen Mixer 40 c/c
9000E Kitchen Mixer 40 c/c

    9000E Kitchen Mixer 40 c/c

    Traduzido por Google,
    Misturadora monocomando de parede 40 c/c, fecho suave com vedação cerâmica. Conexão para baixo, pode ser alternada. Restrição de fluxo ajustável embutida e limite de temperatura. Fornecido com bico de 250 mm. Fabricado em liga de latão aprovada 4MS. Cromada. RSK 8310488
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. Coldstart. Soft closing with ceramic seal. With wall seal. Adjustable flow control and temperature limiter. Connection up, can be alternated. Supplied with 250 mm spout. Projection of spout: 310 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única81410000
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Largura (mm)76
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.907
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures