Publicar produtos
Siljan Flexi Duo Kitchen mixer
Siljan Flexi Duo Kitchen mixer

    Siljan Flexi Duo Kitchen mixer

    Traduzido por Google,

    FM Mattsson Siljan Duo tem uma alavanca tradicional, bem como uma função de sensor sem toque. O misturador é ativado segurando uma mão na frente do sensor. Ele fornecerá uma quantidade limitada de água durante um período de tempo escolhido - 4, 8 ou 12 segundos, mas pode ser facilmente interrompido segurando a mão novamente na frente do sensor. Simples e higiênico! Um modo de limpeza conveniente e um bico removível com dois modos de pulverização estão incluídos. Cromada.

    Número do artigo: 8312-0010 RSK 8338930 NRF 4301001 VVS 705764604


    Especificação
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

        Installation:
      • Automatic sensor calibration
      • All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC
      • Mains operation requires installation of the AC adapter FMM 1623-0000, and power supply FMM 1619-4000 alternatively transformer FMM 1619-3000
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm

        Settings:
      • Programmable detection distance
      • Adjustable flush time

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única83120010
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)375
    • Largura (mm)51
    • Profundidade (mm)220
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures