Publicar produtos
9000XE flexi kitchen mixer with dishwasher valve
9000XE flexi kitchen mixer with dishwasher valve
9000XE flexi kitchen mixer with dishwasher valve

    9000XE flexi kitchen mixer with dishwasher valve

    Traduzido por Google,

    9000XE é uma linha completa para cozinhas e banheiros. A linha é preparada para o futuro com novas funções de economia de energia e taxas de fluxo e materiais sustentáveis ​​e sem chumbo que atendem aos requisitos legais e de mercado atuais. Toda a linha está disponível em cromo ou em cromo escovado – fabricado em Mora por profissionais, para profissionais e para aspirantes a profissionais.

    Os produtos 9000XE vêm em dois acabamentos – cromado ou cromado escovado. O material é durável e livre de chumbo, e atende aos altos requisitos de sustentabilidade do seu projeto. Estamos altamente comprometidos em garantir que nossos misturadores tenham uma longa vida útil, seja qual for o acabamento que você escolher.

    Os misturadores de cozinha 9000XE têm taxas de fluxo otimizadas que atendem aos requisitos legais e de mercado atuais. Eles são equipados com funções inteligentes, inovadoras e de economia de energia, como partida a frio, fechamento suave, uma função limitadora de temperatura e um arejador de economia de energia e água. Além disso, esses misturadores de cozinha têm um acabamento de superfície cromado durável ou cromado escovado e se adaptam a qualquer cozinha, seja qual for seu tamanho. Escolha entre uma bica em C, uma bica em U e uma bica flexível.

    O misturador de cozinha 9000XE com flexi-spout em cromo tem um chuveiro de mão removível. Com um bico removível e uma escolha de configurações de jato, é versátil, prático e flexível.
    Este misturador de cozinha não contém chumbo e está equipado com nossas funções inteligentes e inovadoras de economia de energia, como partida a frio, fechamento suave, função limitadora de temperatura e um arejador que economiza energia e água.

    Cromado. Bica flexível. Com válvula para lava-louças. Fluxo; 6 l/min. Art.no: 8615-0010 RSK: 8312227

    Especificação
      • Cold Start
      • Dishwasher valve
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Hose, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Nozzle with concentrated jet and handshower
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única86150010
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtos9000XE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)525
    • Profundidade (mm)232
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioChrome
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa