Publicar produtos
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250

    Square Interior 250x250

    Traduzido por Google,
    A exatidão dos ângulos perfeitos. Formas inflexíveis. E, no entanto, um clima orgânico nasce desse casamento de linhas duras e luz suave. Uma história se desenrola entre design e material. A simplicidade libera a imaginação. Disponível em preto, cinza grafite e branco fosco. Disponível com base E27 ou LED. Design: Schmidt Hammer Lassen design
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5703646400214
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosWall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-03-06
    • Número de edição2
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016

    Disponibilidade da região

    Europa