Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Tema Sigten

Ref. Exclusiva: 5703646608290
Marca: Focus Lighting
Familia do produto: Outdoor
Grupo do produto: Wall- & Ceiling
Largura (mm): 330
Altura (mm): 200
Profundidade (mm): 150
Data de publicação: 2012-06-08
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
The Tema Sigten is available in galvanised steel. Design: Niels Enevold


Material principal: Metal
Material secundario: Polycarbonate
Projetado em: Denmark
Fabricado em: Denmark
Peso Líq. (kg): 4

Categoria BIMobject: Iluminação - Exterior
Classificação IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Código UNSPSC: 391016
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados