Publicar produtos
Exclusivo D3 500 mm
Exclusivo D3 500 mm
Exclusivo D3 500 mm
Exclusivo D3 500 mm
    Fondital

    Exclusivo D3 500 mm

    Traduzido por Google,

    EXCLUSIVO
    O Exclusivo resulta de um projeto de investigação que visa otimizar o desempenho dos radiadores de forma a oferecer um produto com elevadas capacidades mecânicas e energéticas.

    MAIS
    - Relação peso-calor ideal
    - Modular: perfeito para qualquer espaço
    - Sem soldas, sem problemas com rebarbas
    - 100% FEITO NA ITÁLIA
    - Troca de calor melhorada = alto desempenho, baixo consumo

    Especificação
    • All models EXCLUSIVO are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExclusivo_500_mm
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-16
    • Número de edição2
    • Altura (mm)557
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
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
    Produtos parecidos

    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit