Publicar produtos
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
    Fondital

    Alustal 500 mm

    Traduzido por Google,

    ALUSTAL
    O nosso radiador bimetálico Alustal é particularmente adequado para a instalação em edifícios altos graças à sua excelente resistência a pressões muito altas e à corrosão, mesmo a níveis de pH superiores aos radiadores de alumínio.

    MAIS
    - Potência calorífica nominal ΔТ 70 = 191 W/seg.
    - Vida útil média não inferior a 30 anos.
    - Maior resistência à corrosão. Nível de pH na faixa de 7-10.
    - 100% FEITO NA ITÁLIA
    - Pressão de trabalho 40 bar, pressão de teste 120 bar.

    Especificação
    • All models ALUSTAL are guaranteed 20 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalustal_500_mm
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-16
    • Número de edição2
    • Altura (mm)559
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte