Publicar produtos
Antea CTFS - RUSSIA
Antea CTFS - RUSSIA
    Fondital
    Arquivado

    Antea CTFS - RUSSIA

    ANTEA CTN - CTFS
    Antea mono-thermal CTFS is a wall-hung gas combi instant boiler, with sealed chamber and forced draught. The boiler is available in both sealed chamber (CTFS) and open chamber (CTN) versions.

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Thermoregulation with external probe (optional)

    Especificação
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Automatic by-pass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaantea_ctfs_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emRussia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Produtos parecidos