Publicar produtos
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
    Fondital

    Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA

    Traduzido por Google,

    Caldeira de parede com câmara de combustão fechada e tiragem forçada com aquecimento instantâneo de água quente

    Nova bomba de 3 velocidades com purgador de ar integrado

    MAIS

    • Visor de cristal líquido com autodiagnóstico
    • Relé multifuncional para conexão a sistemas com válvulas de zona, a sistemas externos de controle de bombas ou a uma unidade de sinalização de alarme remota
    • Tanque de expansão do circuito de aquecimento com capacidade de 10 litros
    • Funcionamento com sensor de temperatura exterior (opcional)
    • Alta capacidade de AQS (22,2 l/min ΔT 25 °C)
    Especificação
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • инжекционная горелка из нержавеющей стали серии мультигаз
      • Гидравлическая группа из композитных материалов
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
      • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
      • Автоматический байпас
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaantea_plus_ctfs_40_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)346
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emRussia
    • Peso líquido (Kg)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa