Publicar produtos
Exclusivo B3 700 mm
Exclusivo B3 700 mm
Exclusivo B3 700 mm
Exclusivo B3 700 mm
Exclusivo B3 700 mm
    Fondital

    Exclusivo B3 700 mm

    Traduzido por Google,

    O Exclusivo resulta de um projeto de investigação que visa otimizar o desempenho dos radiadores de forma a oferecer um produto com elevadas capacidades mecânicas e energéticas.

    EXCLUSIVO MAIS

    • Relação peso-calor ideal
    • Modular: perfeito para qualquer espaço
    • Sem soldas, portanto, sem problemas com rebarbas
    • 100% FEITO NA ITÁLIA
    • Troca de calor melhorada = alto desempenho, baixo consumo
    Especificação
    • All models EXCLUSIVOare guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      Exclusivo radiator:
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 2 international patents;
      Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Bursting pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexclusivo_b3_700_mm
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-30
    • Número de edição2
    • Altura (mm)757
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte