Publicar produtos
Ischia PRO CTN
Fondital

Ischia PRO CTN

Traduzido por Google,

ISCHIA PRO CTN
Ischia PRO CTN é uma caldeira de parede de câmara aberta com tiragem natural com baixas emissões de NOx e produção instantânea de água quente sanitária.

MAIS
- Queimador de gás atmosférico hipersticiométrico refrigerado a água com baixas emissões de NOx
- Compacto, apenas 250 mm de profundidade
- Interface de usuário com LCD
- Termorregulação com sonda externa (opcional)
- Circulador modulante de alta eficiência com desaerador embutido

Especificação
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore di calore primario monotermico
    - Vaso di espansione riscaldamento da 7 litri
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
    - Scambiatore sanitario a 26 piastre in acciaio inox
    - Interfaccia utente LCD con diagnostica
    - Funzione anti-fast, antigelo, antiblocco pompa, post-circolazione pompa, spazzacamino
    - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
    - By-pass automatico
    - Gruppo idraulico in materiale composito

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaischia_pro_ctn
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems