Publicar produtos
Itaca CH KR - BackToBack (ITALIA)
Itaca CH KR - BackToBack (ITALIA)
Itaca CH KR - BackToBack (ITALIA)
    Fondital

    Itaca CH KR - BackToBack (ITALIA)

    Traduzido por Google,

    Gerador de calor de condensação modular para usinas termelétricas

    MAIS
    - Interface de exibição matricial multilíngue
    - Trocador de calor em aço inoxidável de alta eficiência
    - Duplo controle eletrônico de fluxo da água de aquecimento
    - Altas relações de modulação: para módulo único até 1:10; para gerador modular até 1:70
    - Sistema integrado de gerenciamento em cascata
    - Possibilidade de combinar até 6 módulos no total (3 na linha frontal + 3 na linha traseira)
    - Válvula anti-retorno de fumaça integrada

    Especificação
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Installazioni da interno su struttura portante
      - Gruppo idraulico sotto–caldaia da installare completo di sicurezze INAIL, valvola intercettazione combustibile, collettori acqua (coibentati) e gas, circolatore alta efficienza, rampe di collegamento acqua e gas, vaso espansione
      - Gruppo idraulico sotto-caldaia lato schiena completo di rampe di collegamento acqua (comprese di isolamento) e gas, valvola 3 vie e rubinetto 2 vie sul ritorno, valvola di non ritorno, circolatore alta efficienza
      - Rubinetti di intercettazione a due vie su mandata e ritorno
      - Uscita allarme o controllo valvola GPL, ingresso per sonda esterna, termostato ambiente, sonda bollitore, collegamento per pompa solare, pompa impianto
      - Gestione 0-10 V in temperatura o potenza
      - Disponibile nelle versioni: con collettori diretti; con separatore idraulico; con scambiatore a piastre

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaitaca_ch_kr_backtoback
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniclassCommercial Boilers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    Europa