Publicar produtos
Madeira Solar KRBS - RUSSIA
Madeira Solar KRBS - RUSSIA
    Fondital

    Madeira Solar KRBS - RUSSIA

    Traduzido por Google,

    MADEIRA SOLAR KRBS
    Madeira Solar KRBS é uma unidade de aquecimento por condensação com pré-mistura e termoacumulador de 300 litros com serpentina dupla, completado com sistemas hidráulicos e eletrónicos para gestão de um sistema de coletor solar.

    MAIS
    - Calor de água de 300 litros com bobina dupla
    - Interface de usuário da tela de toque
    - Relação de modulação 1:9
    - Disponível em:
    a versão KRBS com zona direta
    a versão KRBS-V com zona direta e zona mista
    a versão KRBS-Z com uma zona direta e duas zonas mistas
    Todas as versões estão disponíveis na subversão M, com válvula solar desviadora de 3 vias para descarga térmica
    - Vaso de expansão solar de 12 litros

    Especificação
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - 300-litre solar water heater with twin coil
      - Modulating pump with air-purging device
      - Motorised deviating valve
      - 12-litre DHW expansion vessel
      - 18-litre solar expansion vessel
      - 5-litre additional safety solar vessel Side water fittings
      - DHW thermostatic mixing valve
      - Built-in electronic card for solar plant management
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Built-in water system for managing the solar plant including:
      3-speed solar pump
      shut-off valves on delivery and return with thermometers
      low regulator with flowmeter with adjustment range between 0.5 and 15 l/1'
      6 bar solar safety valve

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamadeira_solar_krbs_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1857
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)985
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa